Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:03:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KFB12-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit Flansch, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol FW | 0 | Untere Toleranz |
L | 32 mm | Länge |
B | 40 mm | Breite |
C | 540 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 385 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,08 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L5 | 22 mm | |
L6 | 6 mm | Dicke |
L7 | 4,2 mm | |
A3 | 11,5 mm | |
N1 | 5,5 mm | Durchmesser |
K5 | M5 | 2 |
D1 | 31,5 mm | Durchmesser |
Tol D1 | +0,2 | Obere Toleranz |
D2 | 32 mm | Durchmesser |
Tol D2 | g7 | Obere Toleranz |
JB | 30 mm | |
L8 | 10 mm | |
K8 | NIPD3 | Schmiernippel |
5 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden