Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:50:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLR2060-2RS
Flanschlagergehäuseeinheit
Schrägkugellager-Einheiten ZKLR..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 50,45 mm | Außendurchmesser Lagertopf |
0,03 mm | Außendurchmesser Lagertopf oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser Lagertopf unteres Abmaß | |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
0,25 mm | Breite des Innenringes, oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite des Innenringes, unteres Abmaß | |
Cr | 28.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 40.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 990 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
MRL | 0,3 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 0,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 24 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Dai | 39 mm | Abstützdurchmesser Außenring innen |
Daa min | 47 mm | Minimaler Abstützdurchmesser Außenring außen |
M6 | Schraubengröße | |
n | 4 | Anzahl Schrauben |
t1 | 0,2 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
d1 | 24,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 6,6 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
A1 | 60 mm | Breite Flansch |
A2 | 60 mm | Höhe Flansch |
m | 47 mm | Bohrungsabstand Höhe |
n | 47 mm | Bohrungsabstand Breite |
H | 30 mm | Höhe Gehäuse |
0 mm | Höhe Gehäuse oberes Abmaß | |
-0,5 mm | Höhe Gehäuse unteres Abmaß |
Zusätzliche Informationen
caL | 250 N/µm | Steifigkeit axial |
Mm | 0,263 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
8 µm | Planlauf | |
ZM20 | Nutmutter 1 | |
AM20 | Sicherungsmutter 2 | |
MA | 18 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig schleifende Lippendichtung |