Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:03:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 165 mm | Breite Flansch |
H | 275 mm | Höhe Flansch |
U | 78,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 5,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 225 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 56 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 24 mm | Dicke Flansch |
A2 | 34 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 77,8 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FL215 | Gehäuse | |
UC215 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |