Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:40:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 66,675 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 215 mm | Höhe Flansch |
U | 61,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 6,84 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 177 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 177 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 125,15 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 14 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 150 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 40 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 18 mm | Dicke Flansch |
A2 | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 74,6 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC214 | Gehäuse | |
UC214-42 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |