Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:24:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 63,5 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 205 mm | Höhe Flansch |
U | 55,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 5,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 170 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 170 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 120,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 14 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 145 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 36 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15 mm | Dicke Flansch |
A2 | 16 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 65,1 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC213 | Gehäuse | |
UC213-40 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |

