Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:05:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 58,738 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 195 mm | Höhe Flansch |
U | 56,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 4,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 160 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 160 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 113,1 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 12 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 135 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 36 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15 mm | Dicke Flansch |
A2 | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 65,1 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC212 | Gehäuse | |
UC212-37 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager UCFC212-37-J7
In Arbeit für UCFC212-37-J7
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.