Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:07:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 185 mm | Höhe Flansch |
U | 46,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 4,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 150 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 150 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 106,1 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 12 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 125 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 31 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15 mm | Dicke Flansch |
A2 | 13 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 55,6 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC211 | Gehäuse | |
UCC211-32 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden