Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:44:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20,638 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 115 mm | Höhe Flansch |
U | 29,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 90 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 12 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 63,6 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 6 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 70 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 21 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 7 mm | Dicke Flansch |
A2 | 10 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 34,1 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC205 | Gehäuse | |
UC205-13 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager UCFC205-13-J7
In Arbeit für UCFC205-13-J7
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.



Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden