Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:51:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 77,787 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 208 mm | Breite Flansch |
U | 83,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 7,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 165 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 165 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 58 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 24 mm | Dicke Flansch |
A2 | 34 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 83,3 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F216 | Gehäuse | |
UC216-49 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |