Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:47:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 187 mm | Breite Flansch |
U | 69,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 4,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 149 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 149 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 50 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 30 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 69,7 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F213 | Gehäuse | |
UC213 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |