Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:16:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCF208
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UCF
Ersetzt
RCJY40-JIS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
| L | 130 mm | Breite Flansch |
| U | 51,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
| Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 840 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| ≈m | 1,934 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| J | 102 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
| N | 16 mm | Befestigungsbohrung |
| n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
| A | 36 mm | Höhe Gehäuse |
| A1 | 16 mm | Dicke Flansch |
| A2 | 21 mm | Abstand Laufbahnmitte |
| B | 49,2 mm | Breite |
| Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F208 | Gehäuse | |
UC208 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |