Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TME25-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit TME..-XL-N
Ersetzt
TME25-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 115 mm | Höhe Flansch |
B1 | 44,5 mm | Breite über Spannelement |
U | 24,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 9 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 70 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 19 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9 mm | Dicke Flansch |
A2 | 2,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 34,9 mm | Breite |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GG.ME05-N | Gehäuse | |
GE25-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung | |
KASK05 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch