Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:04:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJY60-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
| L | 175 mm | Breite Flansch |
| U | 73,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
| Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| ≈m | 3,929 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| J | 143 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
| N | 18 mm | Befestigungsbohrung |
| n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
| A | 47,5 mm | Höhe Gehäuse |
| A1 | 16 mm | Dicke Flansch |
| A2 | 34 mm | Abstand Laufbahnmitte |
| B | 65,1 mm | Breite |
| V | 150 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
| Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ12 | Gehäuse | |
GYE60-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung | |
KASK12 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
| Material | GG | Grauguss |