Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:23:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RCJTY25-TV-VA-FD
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, FD-Ausführung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 70 mm | Breite Flansch |
H | 130 mm | Höhe Flansch |
U | 37,1 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 11.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 11.100 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 99 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
W | 2,5 mm | Gewinde - Gewindestift |
Abmessungen
A | 29,1 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 34,1 mm | Breite |
B3 | 34,1 mm | Abstand Gehäusemitte Kappenende |
S1 | 19,8 mm | Abstand Laufbahn zu Spannelement |
V | 70 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | 1/4"-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH.CJT05-TV-WHT | Gehäuse | |
GYE25-KRR-B-FA107-VA-FD | Lagerbezeichnung | |
KASK05-S-G-WHT | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV-FD | Kunststoff für Lebensmittelanwendungen |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |