Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:57:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJ35-XL-FA164
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJ..-FA164, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
Ersetzt
RCJ35-FA164


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 118 mm | Breite Flansch |
U | 53,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,57 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 32,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 21 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 51,3 mm | Breite über Spannelement |
V | 100 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
GEHCJ07-GG-N-FA125.1 | Gehäuse | |
GE35-XL-KRR-B-FA164 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | 150 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch