Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:36:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 81 mm | Höhe Flansch |
H | 81 mm | Breite Flansch |
U | 24 mm | Gesamthöhe Einheit |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 2.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 63,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 7,1 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 7 mm | Höhe Gehäuse |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 48 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN40-MSB-FA125 | Gehäuse | |
EXZ | Befestigung | |
RAE12-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch