Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:49:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCSLT30-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCSLT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PCSLT30
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 84 mm | Breite Flansch |
H | 112,5 mm | Höhe Flansch |
U | 29 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 13.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.300 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 6.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 16 mm | Höhe Gehäuse |
A2 | 9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S1 | 3,5 mm | Dicke |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN55-CSLT | Gehäuse | |
FLAN55-CST | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
RALE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |