Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:55:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCF50-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCF, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 143 mm | Breite Flansch |
U | 52 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,18 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 111 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 30,2 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 125 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CF10 | Gehäuse | |
GRAE50-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte