Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:24:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP207-23
Plummer block housing unit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 36,513 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 167 mm | Länge gesamt |
H2 | 93 mm | Höhe |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,565 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 127 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 21 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 47,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 18 mm | Höhe (Fuß) |
B | 42,9 mm | Breite |
S1 | 25,4 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
P207 | Gehäuse | |
UC207-23 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |
Zuletzt angesehene Produkte