Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:39:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TSHE40-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten TSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 116 mm | Länge gesamt |
H2 | 99 mm | Höhe |
≈m | 1,659 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 88,9 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M12 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 49,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 30 mm | Breite (Kopf) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
S1 | 35,1 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
SHE08 | Gehäuse | |
GE40-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |