Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSHEY35-TV-VA
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit RSHEY..-TV-VA, RIBB Kunststoff
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 110 mm | Länge |
H2 | 95 mm | Höhe |
≈m | 0,79 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 82,6 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M10 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 47,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 47,5 mm | Breite (Fuß) |
S | 25,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 42,9 mm | Breite |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH-SHE07-TV | Gehäuse | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK07-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK07-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |
Material | TV | Kunststoff |