Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
L | 72,8 mm | Length |
H2 | 66 mm | Height |
≈m | 0,28 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
J | 50,8 mm | Distance fixing bore |
K | M8 | Gewinde Befestigungsbohrung |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Dimensions
H | 33,3 mm | Distance shaft axis |
A | 34,5 mm | Breite (Fuß) |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
B3 | 32,35 mm | Distance housing centre to cap end |
S1 | 24 mm | Distance raceway to locking collar |
Q | 1/4"-28 UNF | Connection thread for lubrication |
d3 | 33,3 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
Additional information
GEH.SHE04-TV-WHT | Housing | |
GE20-KRR-B-FA107-VA-FD | Bearing designation | |
KASK04-S-G-WHT | End cap | |
KASK04-S-R-NBR-WHT | Open protecting cap |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |
Material | TV-FD | Kunststoff für Lebensmittelanwendungen |