Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:39:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE75-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RASE75
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 265 mm | Länge gesamt |
H2 | 164 mm | Höhe |
≈m | 6,626 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 210 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 22 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 30 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 82,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 66 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 48 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 27,5 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 67 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 45,6 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE15 | Gehäuse | |
GE75-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |