Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:35:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE50-XL-FA164
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit RASE..-XL-FA164, RIBB Grauguss ASE SAO AK
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 200 mm | Länge gesamt |
H2 | 115 mm | Höhe |
≈m | 2,86 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 158 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 18 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 23 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 57,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 54 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 34 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 21,5 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 62,8 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 38,2 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE10-FA125 | Gehäuse | |
GE50-XL-KRR-B-FA164 | Lagerbezeichnung | |
KASK10-J | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | 150 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Fertigungsanweisung | FA164 | Hochtemperatur-Design bis +250°C |