Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PSHE35-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 103 mm | Länge gesamt |
H2 | 93 mm | Höhe |
≈m | 1,26 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 82,6 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M10 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 47,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 45 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 27 mm | Breite (Kopf) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 29,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
SHE07 | Gehäuse | |
GRAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK07 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |