Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:38:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LASE45-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten LASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, L-Dichtung
Ersetzt
LASE45
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 192 mm | Länge gesamt |
H2 | 107 mm | Höhe |
≈m | 2,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 149,65 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 29 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 54 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 32 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 21,5 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 35,1 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE09 | Gehäuse | |
GE45-XL-KLL-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 180 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |