Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:47:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCT211-33
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 52,39 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 146 mm | Höhe |
L | 171 mm | Länge gesamt |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
≈m | 3,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 22 mm | Breite Führungsnut |
0,3 mm | Breite Führungsnut oberes Abmaß | |
0 mm | Breite Führungsnut unteres Abmaß | |
H1 | 130 mm | Abstand Führungsnut |
0 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,8 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 35 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 106 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 19 mm | Länge Steg |
L3 | 95 mm | Länge Führungsnut |
A | 64 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 25 mm | Breite Aussparung |
N2 | 64 mm | Höhe Aussparung |
B | 55,6 mm | Breite Innenring |
S1 | 33,4 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 102 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 38 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
T211 | Gehäuse | |
UC211-33 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden