Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:07:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA209-28
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 44,45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 181 mm | Länge gesamt |
U | 52,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 1,979 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 16 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 72 mm | Länge (Langloch) |
N2 | 16 mm | Breite (Langloch) |
J | 148 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A1 | 18 mm | Dicke Flansch |
A2 | 22 mm | Abstand Laufbahnmitte |
A | 38 mm | Höhe Gehäuse |
V | 108 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
W | 90 mm | Breite Gehäuse bei Langloch |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
FA209 | Gehäuse | |
UC209-28 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden