Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:58:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA205
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 125 mm | Länge gesamt |
U | 35,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 0,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 12 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 51 mm | Länge (Langloch) |
N2 | 12 mm | Breite (Langloch) |
J | 98 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A1 | 14 mm | Dicke Flansch |
A2 | 16 mm | Abstand Laufbahnmitte |
A | 27 mm | Höhe Gehäuse |
V | 68 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
W | 66 mm | Breite Gehäuse bei Langloch |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
FA205 | Gehäuse | |
UC205 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |