Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUEY80-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten RTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Ersetzt
RTUEY80
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
| H | 184 mm | Höhe |
| L | 230 mm | Länge gesamt |
| ≈m | 7,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| A1 | 28 mm | Breite Führungsnut |
H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung | |
| H1 | 165 mm | Abstand Führungsnut |
0,25 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
| N | 41 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
| L1 | 140 mm | Abstand Wellenachse |
| L2 | 20 mm | Länge Steg |
| L3 | 120 mm | Länge Führungsnut |
| A | 70 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
| N1 | 35 mm | Breite Aussparung |
| N2 | 70 mm | Höhe Aussparung |
| B | 82,6 mm | Breite Innenring |
| S1 | 49,3 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
| T | 110 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
| Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
| A2 | 50 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
TUE16 | Gehäuse | |
GYE80-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Material | GG | Grauguss |