Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:19:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUEY50-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten RTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 115 mm | Höhe |
L | 148 mm | Länge gesamt |
≈m | 2,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 16 mm | Breite Führungsnut |
H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung | |
H1 | 102 mm | Abstand Führungsnut |
0,15 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,15 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 29 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 90 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 16 mm | Länge Steg |
L3 | 85 mm | Länge Führungsnut |
A | 50 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 20 mm | Breite Aussparung |
N2 | 49 mm | Höhe Aussparung |
B | 51,6 mm | Breite Innenring |
S1 | 32,6 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 83 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 35 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
TUE10 | Gehäuse | |
GYE50-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch