Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:38:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PTUE35-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PTUE35
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 102 mm | Höhe |
L | 131,5 mm | Länge gesamt |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
≈m | 1,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 12 mm | Breite Führungsnut |
H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung | |
H1 | 89 mm | Abstand Führungsnut |
0,15 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,15 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 22 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 80 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 13 mm | Länge Steg |
L3 | 63 mm | Länge Führungsnut |
A | 40 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 18 mm | Breite Aussparung |
N2 | 36,5 mm | Höhe Aussparung |
S1 | 29,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 64 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 30 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
TUE07 | Gehäuse | |
GRAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch