Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:47:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PHUSE40-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PHUSE, Grauguss- und Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PHUSE40
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 130 mm | Höhe Flansch |
A | 36 mm | Höhe Gehäuse |
V | 108 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
L | 256 mm | Länge gesamt |
C0r G | 19.800 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 4,87 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
J | 180 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J1 | 100 mm | Bohrungsabstand Breite |
Abmessungen
L1 | 60 mm | Abstand Wellenachse |
A2 | 30 mm | Breite Gehäuse |
H1 | 60 mm | Höhe Führung |
K1 | M16 | Gewinde Stellschraube |
S | 4 mm | Dicke Flansch |
F | 20 mm | Abstand Befestigungsbohrung außen |
G | 80 mm | Axialer Verschiebeweg |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
HUE08 | Gehäuse | |
HUSE10 | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
GRAE40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |