Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:31:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 99 mm | Länge |
M | 65 mm | Breite über Führungsflächen |
≈m | 0,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 63,5 mm | Abstand Wellenachse |
L3 | 47 mm | Länge Führungsflächen |
K | M16 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Q | 1/4-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Abmessungen
T | 36 mm | Höhe (Gehäuse, Befestigungsseite) |
A2 | 27,5 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
HE04-TV | Gehäuse | |
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK04-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK04-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden