Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:23:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Wellendurchmesser |
b | 42 mm | Breite |
g | 5,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 434,4 mm | Außendurchmesser |
≈m | 5,2 kg | Gewicht |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden