Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTS38X613
Dichtring
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 173,04 mm | Wellendurchmesser |
| b | 42 mm | Breite |
| g | 5,5 mm | Überstand Gehäuse |
| da | 204,6 mm | Außendurchmesser |
| ≈m | 2,08 kg | Gewicht |
Downloads: