Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:31:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Wellendurchmesser |
b | 42 mm | Breite |
g | 5,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 194,7 mm | Außendurchmesser |
≈m | 2,358 kg | Gewicht |
Downloads: