Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTC56X704
Dichtring
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 184,15 mm | Wellendurchmesser |
| b | 69 mm | Breite |
| g | 36 mm | Überstand Gehäuse |
| da | 302,65 mm | Außendurchmesser |
| ≈m | 1 g | Gewicht |
Downloads: