Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:08:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 149,23 mm | Wellendurchmesser |
b | 67,5 mm | Breite |
g | 34,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 261,73 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1 g | Gewicht |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden