Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:58:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 139,7 mm | Wellendurchmesser |
b | 67,5 mm | Breite |
g | 34,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 252,2 mm | Außendurchmesser |
≈m | 8,4 kg | Gewicht |
Downloads: