Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:31:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 85 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 157,5 mm | Außendurchmesser |
g | 157,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 147,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 2,17 kg | Gewicht |
Downloads: