Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:05:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ETS532
Dichtring
Labyrinth Dichtung; ETS; SES-Gehäuse
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 140 mm | Wellendurchmesser |
| d2 | 140 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
| B | 26,5 mm | Gesamtbreite |
| D3 | 209,2 mm | Außendurchmesser |
| g | 8,5 mm | Überstand Gehäuse |
| D2 | 202,5 mm | Durchmesser Dichtung |
| ≈m | 3,47 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.