Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:50:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 110 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 167,5 mm | Außendurchmesser |
g | 167,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 157,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 1,02 kg | Gewicht |
Downloads: