Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:11:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M130x2 | Gewinde |
d2 | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
≈m | 1,293 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 149 mm | Fasendurchmesser |
b | 12 mm | Nutbreite |
h | 5 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 440.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB26 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: