Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:05:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXA060
Vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, Messingblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 152,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 165,1 mm | Außendurchmesser |
| B | 6,35 mm | Breite |
| Cr | 6.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 13.400 N | Statische Tragzahl, radial |
| nG | 2.070 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 130 g | Gewicht |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| d1 | 157,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| D1 | 160,4 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch