Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71914-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71914C.T.P4S.UL, B71914C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.430 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 321,8 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 76 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 94,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 79,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 82,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 79,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 82,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 19,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 170 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 576 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.171 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 523 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.912 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.155 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 66 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 114 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 163 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |