Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:03:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 94.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 117.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,045 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 74 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 80 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 70 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 105,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
H213 | Spannhülse |
productDetailPage.downloads.title
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | TVP | Kunststoffkäfig |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Eigenschaften