Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:08:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32308-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite des Innenringes |
C | 27 mm | Breite des Außenringes |
T | 35,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 120.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 146.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 18.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.700 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,077 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 50 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 49 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 73 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 82 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 23 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 63,3 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2FD040 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |