Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:48:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045007-D-PP
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 63.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.550 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,48 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Ca1 | 27 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 26 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 46,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 50 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 67 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 46,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 30,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 60 mm | Nutdurchmesser |
m | 2,1 mm | Nutbreite |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 0,5 mm | Fasenbreite |
X | 27,5 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | D | Neue Außenkontur |
Dichtung | PP | Lippendichtung beidseitig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften