Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:55:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2306-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP2306-E-TVP2, NUP2306E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 86.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 75.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,554 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 45 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 59,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 37 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 48 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 62,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 40,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 4,5 mm | Breite Bordscheibe |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau